Sivuseinä, ruuvikiinnitys, teräslevy C4-H

Til.nro: VX 8104550

Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevy. Pintakäsittely DIN EN ISO 12944:n korroosiosuojaluokan C4-H mukaan.

Til.nro:
VX 8104550
Rakenne
Pintakäsittely DIN EN ISO 12944:n mukaan
Korroosionestoluokka C4-H
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX C4-H
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 400 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
18 kg
Bruttopaino
19,4 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177993747
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
VX sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 2000x400 mm KxS, teräslevy RAL7035, C4-H maalauksella