Sivuseinät, ruuvikiinnitys, teräslevy. Pintakäsittely DIN EN ISO 12944:n korroosiosuojaluokan C4-H mukaan.
- Til.nro:
- VX 8186550
- Rakenne
- Pintakäsittely DIN EN ISO 12944:n mukaan
Korroosionestoluokka C4-H - Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX C4-H
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 600 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Pohjamateriaali
- Teräslevy
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 25,8 kg
- Bruttopaino
- 26,2 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177993662
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- VX sivuseinäpari, ruuvikiinnitteinen, 1800x600 mm KxS, teräslevy RAL7035, C4-H maalauksella