Parantaa pääsysuojaa ja optimoi ilmanohjauksen Rittal OCP ORV3 -kaapissa.
- Til.nro:
- IT 7100500
- Hyödyt
- Parannettu pääsysuoja
- Optimoitu ilmankierto, koska ilmaa siirretään tavoitteellisesti edestä taakse
- Sivuseiniä voidaan käyttää myös kaappien väliseininä
- Nopea ja helppo asennus yhden henkilön voimin alapuolen kohdistusavun avulla
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- pohja- ja pulverimaalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 18,2 kg
- Bruttopaino
- 30,664 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- OCP-sivuseinä, KxS: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, OCP ORV3 kaapille, 44 OU
- Dokumentaatiot
- Ohjeet