Sivuseinä TE 8000 -kaappeihin

Til.nro: TE 7888653

Sivuseinät, TE 8000:lle.

Til.nro:
TE 7888653
Tuotekuvaus
Helppo asentaa alhaalla olevan ohjaimen ja ylhäällä olevan lukon avulla. Maadoitustapit kontaktipintoineen.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. 4 salpalukkoa ja turvalukon 3524 E
Sopii:
Kaappityyppi: TE 8000
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 1.000 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pohjamateriaali
Teräslevy
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
25 kg
Bruttopaino
29,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177801356
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
TE 8000 SIVUSEINÄ 2000X1000MM
Dokumentaatiot
Ohjeet