Erotusseinä VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8609201

Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Symmetrisen runkoprofiilin ansiosta erotusseinää voidaan käyttää myös takana. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa vakauden ja helpottaa tiivisteen asennusta.

Til.nro:
VX 8609201
Tuotekuvaus
Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Runkoprofiilisymmetrian ansiosta erotusseinää voidaan käyttää myös takana. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta.
Hyödyt
Erotusseinä voidaan asentaa myös taakse. Näin esimerkiksi ulkopuolisella jäähdytyslevyllä varustettu taajuusmuuttaja voidaan asentaa erotusseinään sekä suojata/peittää suojakotelolla.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 1.800 mm
Syvyys: = 500 mm
Asennusmahdollisuudet
Asennus suoritetaan ulompaan kiinnitystasoon.
Sisempi taso jää näin vapaaksi muille rakenteille.
Asennusohje
Rivitykseen yhdessä erotusseinän kanssa tarvitaan sisäinen rivityskiinnike 8617500 tai ulkoinen rivityskiinnike 8617502
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,5 kg
Bruttopaino
10 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177817753
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Tuotekuvaus
VX erotusseinä, 1800x500 mm KxS
Dokumentaatiot
Info sheet