Erotusseinä VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8609205

Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Symmetrisen runkoprofiilin ansiosta erotusseinää voidaan käyttää myös takana. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa vakauden ja helpottaa tiivisteen asennusta.

Til.nro:
VX 8609205
Tuotekuvaus
Rivitettyjen kaappien jakamiseen. Runkoprofiilisymmetrian ansiosta erotusseinää voidaan käyttää myös takana. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta.
Hyödyt
Erotusseinä voidaan asentaa myös taakse. Näin esimerkiksi ulkopuolisella jäähdytyslevyllä varustettu taajuusmuuttaja voidaan asentaa erotusseinään sekä suojata/peittää suojakotelolla.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm
Asennusmahdollisuudet
Asennus suoritetaan ulompaan kiinnitystasoon.
Sisempi taso jää näin vapaaksi muille rakenteille.
Asennusohje
Rivitykseen yhdessä erotusseinän kanssa tarvitaan sisäinen rivityskiinnike 8617500 tai ulkoinen rivityskiinnike 8617502
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
11,953 kg
Bruttopaino
13,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177817791
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Tuotekuvaus
VX erotusseinä, 2000x600 mm KxS
Dokumentaatiot
Info sheet