Varustettu aukotuksilla moduulilevyjen asennukseen pistokeliittimiä varten sekä myös virtakiskojärjestelmien ja muiden rakenteiden läpiviemiseen. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta. Kaapin rungon symmetrinen rakenne mahdollistaa erotusseinien asennuksen myös taakse jos mitat ovat yhteneväiset.
- Til.nro:
- VX 8609212
- Tuotekuvaus
- Varustettu aukotuksilla moduulilevyjen asennukseen pistokeliittimiä varten sekä myös virtakiskojärjestelmien ja muiden rakenteiden läpiviemiseen. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta. Kaapin rungon symmetrinen rakenne mahdollistaa erotusseinien asennuksen myös taakse jos mitat ovat yhteneväiset.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 500 mm - Aukotusten määrä
- 10
- Asennusohje
- Rivitykseen yhdessä erotusseinän kanssa tarvitaan sisäinen rivityskiinnike 8617500 tai ulkoinen rivityskiinnike 8617502
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,224 kg
- Bruttopaino
- 7,604 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177817845
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Tuotekuvaus
- VX erotusseinä peitelevyille, 2000x500 mm KxS
- Dokumentaatiot
- Info sheet