Erotusseinät moduulilevyille, VX

Til.nro: VX 8609213

Varustettu aukotuksilla moduulilevyjen asennukseen pistokeliittimiä varten sekä myös virtakiskojärjestelmien ja muiden rakenteiden läpiviemiseen. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta. Kaapin rungon symmetrinen rakenne mahdollistaa erotusseinien asennuksen myös taakse jos mitat ovat yhteneväiset.

Til.nro:
VX 8609213
Tuotekuvaus
Varustettu aukotuksilla moduulilevyjen asennukseen pistokeliittimiä varten sekä myös virtakiskojärjestelmien ja muiden rakenteiden läpiviemiseen. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta. Kaapin rungon symmetrinen rakenne mahdollistaa erotusseinien asennuksen myös taakse jos mitat ovat yhteneväiset.
Materiaali
Teräslevy, 2,0 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm
Aukotusten määrä
10
Asennusohje
Rivitykseen yhdessä erotusseinän kanssa tarvitaan sisäinen rivityskiinnike 8617500 tai ulkoinen rivityskiinnike 8617502
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
10,239 kg
Bruttopaino
10,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177817852
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Tuotekuvaus
VX erotusseinä peitelevyille, 2000x600 mm KxS
Dokumentaatiot
Info sheet