Ovella varustettu suojakotelo pistokeliittimien tai muiden sisäelementtien suojaksi.
- Til.nro:
- VX 8609230
- Hyödyt
- Pistokkeiden tai muiden elementtien suojaksi.
- Kaapelien sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä tai alhaalta
- Materiaali
- Suojakotelo: teräslevy, 1,5 mm
Ovi: Teräslevy, 2,0 mm - Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Suojakotelo
Ovi tankolukolla ja kaksoislehtiavainpesällä
2 peitelevyä, ylös ja alas. - Mitat
- Leveys: 202,7 mm
Korkeus: 1.998 mm
Syvyys: 599 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 600 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 55 yhdistettynä VX-sarjan kaappeihin
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12 (yhdistettynä VX-, VX IT -sarjan kaappeihin)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 48,5 kg
- Bruttopaino
- 50,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 124,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177921689
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- VX suojakotelo ovella, 2000x600 mm KxS, teräslevy RAL7035
- Dokumentaatiot
- Ohjeet