Sisälukko sivuseinään, ruuvikiinnitys, teräslevy

Til.nro: VX 5301235

Sisälukko ruuvattavaan sivuseinään. Sivuseinät kiinnitetään lukituskulmien avulla runkoprofiiliin ruuveilla sisäpuolelta.

Til.nro:
VX 5301235
Tuotekuvaus
Sivuseinien sisäpuolinen lukitusmahdollisuus antaa lisäturvallisuutta. Sivuseinä kiinnitetään lukituskulman avulla runkoprofiiliin ruuveilla sisäpuolelta.
Pintakäsittely
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
2 asennuskulmaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Pääsy etu- ja takaovien kautta on oltava varmistettu
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55 (yhdistettynä VX- tai VX IT -sarjan kaappeihin)
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,11 kg
Bruttopaino
0,131 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177952454
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
VX sisäinen lukitus sivuseinää varten, ruuvikiinnitteinen, materiaali: teräslevy, sinkitty.
Dokumentaatiot
Ohjeet