Varustettu aukotuksilla moduulilevyjen asennukseen pistokeliittimiä varten sekä myös virtakiskojärjestelmien ja muiden rakenteiden läpiviemiseen.
- Til.nro:
- TS 8609120
- Tuotekuvaus
- Varustettu aukotuksilla moduulilevyjen asennukseen pistokeliittimiä varten sekä myös virtakiskojärjestelmien ja muiden rakenteiden läpiviemiseen. Kaksinkertainen särmäys joka sivulla takaa tukevuuden ja helpottaa tiivisteen asennusta. Kaapin rungon symmetrinen rakenne mahdollistaa erotusseinien asennuksen myös takaa yhtenäisillä mitoilla.
- Hyödyt
- Enemmän mahdollisuuksia: Erotusseinän aukotukset voidaan kalustaa yksilöllisesti moduulilevyillä 16- tai 24-napaisia pistokeliittimiä varten, moduulilevyillä kaapelien läpivientiä varten ja umpinaisilla moduulilevyillä.
- Nopeampi asennus: Tavallisesti hyödynnetään vain osa kaikista pistokeaukotuksista. Uuden erotusseinätekniikan ansiosta näitä ei tarvitse peittää erikseen. Se tapahtuu umpinaisilla moduulilevyillä. Etu: vähemmän levyjä, vähemmän ruuveja, helpompi asennus.
- Käyttöalueet
- Lovet kulmissa ja sivuilla puolessa välissä mahdollistavat rivityskulmien ja -levyjen käytön myös erotusseinän yhteydessä.
- Materiaali
- Teräslevy, 2,0 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet ja itsekierteittävät Torx-ruuvit M5 x 12 mm moduulilevyjen asennukseen.
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Korkeus: = 2.000 mm
Syvyys: = 500 mm - Asennusmahdollisuudet
- Asennus suoritetaan ulompaan kiinnitystasoon.
- Sisempi taso jää näin vapaaksi muille rakenteille.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,224 kg
- Bruttopaino
- 7,604 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177211742
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Tuotekuvaus
- Erotusseinä modulilevyille 200