Adapterit pistokeaukotuksiin

Til.nro: SZ 2481000

Erikokoisten pistokeliittimien asennusta varten.

Til.nro:
SZ 2481000
Rakenne
Pienentämiseen 24:sta 6 napaan
Tuotekuvaus
Erikokoisten pistokeliittimien asennusta varten.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,43 kg
Bruttopaino
0,519 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177024717
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Tuotekuvaus
SZ sovitin 24-napaisesta 6-napaiseksi vähentämiseen, 5 kpl
Dokumentaatiot
Info sheet