Aukotukset pistokeliittimien asennusta varten. Moduulilevyt voidaan kiinnittää erotusseinien lisäksi myös 25 mm rasterirei'itykseen sekä VX/TS-järjestelmän kiskoihin.
- Til.nro:
- SZ 8609140
- Rakenne
- 24-napaiselle pistokeliittimelle
- Tuotekuvaus
- Aukotukset pistokeliittimien asennusta varten. Moduulilevyt voidaan kiinnittää moduulilevyjen erotusseinille.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. Tiiviste
- Aukotusten määrä
- 4
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,66 kg
- Bruttopaino
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177211766
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Tuotekuvaus
- SZ peitelevy, 24-napapaiselle liittimelle
- Dokumentaatiot
- Info sheet