Moduulilevyt 16-/24-napaisille pistokeliittimille

Til.nro: SZ 8609150

Aukotukset pistokeliittimien asennusta varten. Moduulilevyt voidaan kiinnittää erotusseinien lisäksi myös 25 mm rasterirei'itykseen sekä VX/TS-järjestelmän kiskoihin.

Til.nro:
SZ 8609150
Rakenne
16-napaiselle pistokeliittimelle
Tuotekuvaus
Aukotukset pistokeliittimien asennusta varten. Moduulilevyt voidaan kiinnittää moduulilevyjen erotusseinille.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. Tiiviste
Aukotusten määrä
4
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,69 kg
Bruttopaino
0,727 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177211773
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SZ peitelevy, 16-napapaiselle liittimelle
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat