Moduulilevyt läpivientitiivisteellä

Til.nro: SZ 8609390

Kaapelihalkaisijoille 10 - 65 mm. Joustava läpivientitiiviste mukautuu kaapelin taivutussäteeseen.

Til.nro:
SZ 8609390
Rakenne
läpivientitiivisteellä
Tuotekuvaus
Kaapelihalkaisijoille 10 - 65 mm. Joustava läpivientitiiviste mukautuu kaapelin taivutussäteeseen.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. tiivisteen ja kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,139 kg
Bruttopaino
1,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177576834
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Tuotekuvaus
SZ peitelevy, läpivientitiivisteellä, kaapelinhalkaisijalle 10-65 mm
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat