Lukitustangot yhdistävät rivikaappikokonaisuuden pääkaapista sivukaappeihin.
- Til.nro:
- VX 4916000
- Tuotekuvaus
- Kytkinlukituspäädyn yhteydessä UL 508 A toteutuu myös rivitetyissä kaapeissa. Rivitysyhdistelmästä riippuen tämä edellyttää eri osia.
- Asennusmahdollisuudet
- Siirtää lukituksen rivikaappikokonaisuuksien pääkaapista sivukaappeihin. Jokaiselle sivukaapille tarvitaan kaapin leveyttä vastaava lukitustanko.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 600 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: VX: = 600 mm
Kaappityyppi: TS - Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 2,8 kg
- Bruttopaino
- 2,98 kg
- Tullitariffinimike
- 83015000
- EAN
- 4028177113985
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Tuotekuvaus
- VX-lukitustanko, ovien lukitukseen rivitetyille kaapeille, leveydelle 600 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet