lukitustankojen

Til.nro: VX 4920000

Lukitustangot yhdistävät rivikaappikokonaisuuden pääkaapista sivukaappeihin.

Til.nro:
VX 4920000
Tuotekuvaus
Kytkinlukituspäädyn yhteydessä UL 508 A toteutuu myös rivitetyissä kaapeissa. Rivitysyhdistelmästä riippuen tämä edellyttää eri osia.
Asennusmahdollisuudet
Siirtää lukituksen rivikaappikokonaisuuksien pääkaapista sivukaappeihin. Jokaiselle sivukaapille tarvitaan kaapin leveyttä vastaava lukitustanko.
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
5,69 kg
Bruttopaino
5,992 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177114029
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Tuotekuvaus
TS kytkinlukitustanko, pituus 1200 mm, 10 kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet