Sisältää UL-määräysten mukaisen kytkentäkaappien ja niiden yhdistelmien turvalukitukseen kuuluvan pääoven lukituksen. Testattu yhdessä Allen Bradleyn, Square D:n, General Electicin, Eatonin ja Siemensin pääkytkinten käyttövipujen (kädensijojen) kanssa.
- Til.nro:
- VX 8951010
- Tuotekuvaus
- Sisältää UL-määräysten mukaisen kytkentäkaappien ja niiden yhdistelmien turvalukitukseen kuuluvan pääoven lukituksen. Testattu yhdessä Allen Bradleyn, Square D:n, General Electricin, Eatonin ja Siemensin pääkytkinten kahvojen kanssa.
- Hyödyt
- Täyttää UL 508 A ‑vaatimukset.
- Lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukitustankojen yhteydessä tämä toteutuu myös rivitetyissä kaapeissa.
- Asennettavissa kaapin vasemmalle tai oikealle puolelle. Tämän suojakotelon avulla kaikki yksioviset rivikytkinkaapit voidaan muuntaa kytkinlukituskaapiksi. Kaapin asennustilaa ei menetetä lainkaan.
- Asennuslevyjen välikappaleen avulla pääkaapin asennuspinta-alaa voidaan lisätä jopa 14 %.
- Kaksi aukotusta pääkytkimen ohjausvivulle eri korkeuksille asennusta varten
- Käyttöalueet
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ja 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA tyyppi 1 ja 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA tyypille 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA tyypille 12
- Siemens: ohjausmekanismi Bowden-köysivedolla, täydelliset rakennussarjat
- 3VA9137-0CK12 3VA51:lle 125 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
- 3VA9137-0CK72 3VA51:lle 125 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
- 3VA9277-0CK12 3VA52/62:lle 250 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
- 3VA9277-0CK72 3VA52/62:lle 250 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
- 3VA9477-0CK12 3VA53/54/63/64:lle 600 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
- 3VA9477-0CK72 3VA53/54/63/64:lle 600 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
- Siemens: syvyydeltään vaihteleva käyttömekanismi – täydelliset sarjat
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. pääoven lukon, peitelevyn ja kiinnitystarvikkeet.
- Mitat
- Leveys: 103 mm
Korkeus: 2.000 mm
Syvyys: 600 mm - Ohje
- Suojakotelon asennus vain yksioviseen kaappiin, jonka ovi on varustettu ovikehyksellä
- Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55 yhdistettynä VX-sarjan kaappeihin
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (VX-malliston kaappien yheydessä)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 13,2 kg
- Bruttopaino
- 18 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177920941
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Tuotekuvaus
- VX-kytkinlukitus,LKS:125x2000x600mm
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat