Kytkinlukitus VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8952030

Sisältää UL-määräysten mukaisen kytkentäkaappien ja niiden yhdistelmien turvalukitukseen kuuluvan pääoven lukituksen. Testattu yhdessä Allen Bradleyn, Square D:n, General Electicin, Eatonin ja Siemensin pääkytkinten käyttövipujen (kädensijojen) kanssa.

Til.nro:
VX 8952030
Tuotekuvaus
Sisältää UL-määräysten mukaisen kytkentäkaappien ja niiden yhdistelmien turvalukitukseen kuuluvan pääoven lukituksen. Testattu yhdessä Allen Bradleyn, Square D:n, General Electricin, Eatonin ja Siemensin pääkytkinten kahvojen kanssa.
Hyödyt
Täyttää UL 508 A ‑vaatimukset.
Lukitusmekaniikan, sivuoven lukituksen ja lukitustankojen yhteydessä tämä toteutuu myös rivitetyissä kaapeissa.
Asennettavissa kaapin vasemmalle tai oikealle puolelle. Tämän suojakotelon avulla kaikki yksioviset rivikytkinkaapit voidaan muuntaa kytkinlukituskaapiksi. Kaapin asennustilaa ei menetetä lainkaan.
Asennuslevyjen välikappaleen avulla pääkaapin asennuspinta-alaa voidaan lisätä jopa 14 %.
Kaksi aukotusta pääkytkimen ohjausvivulle eri korkeuksille asennusta varten
Käyttöalueet
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 ja 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA tyyppi 1 ja 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA tyypille 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA tyypille 12
Siemens: ohjausmekanismi Bowden-köysivedolla, täydelliset rakennussarjat
3VA9137-0CK12 3VA51:lle 125 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
3VA9137-0CK72 3VA51:lle 125 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
3VA9277-0CK12 3VA52/62:lle 250 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
3VA9277-0CK72 3VA52/62:lle 250 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
3VA9477-0CK12 3VA53/54/63/64:lle 600 A:iin asti, käyttöosa muovia, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
3VA9477-0CK72 3VA53/54/63/64:lle 600 A:iin asti, käyttöosa terästä, epoksipäällysteinen, NEMA 1, 12, 3R, musta = POIS, punainen = PÄÄLLÄ
Siemens: syvyydeltään vaihteleva käyttömekanismi – täydelliset sarjat
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Toimitus
Sis. pääoven lukon, peitelevyn ja kiinnitystarvikkeet.
Mitat
Leveys: 103 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 500 mm
Ohje
Suojakotelon asennus vain yksioviseen kaappiin, jonka ovi on varustettu ovikehyksellä
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55 yhdistettynä VX-sarjan kaappeihin
Protection category NEMA
NEMA 12 (VX-malliston kaappien yheydessä)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
15 kg
Bruttopaino
17 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177944725
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Tuotekuvaus
VX kytkinlukitus, 100x1800x500 mm LxKxS, RST (AISI304)
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat