Rivityspikaliitin VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8617506

Helppo käyttää: ruuvit kierretään paikoilleen, rivityspikaliitin kiinnitetään lyömällä vasaralla ja kiristetään ruuveilla.

Til.nro:
VX 8617506
Hyödyt
Asennettavissa rivitysalueen joka kohtaan
Joustavan sijoitettavuuden avulla vältetään törmäykset asennettuihin komponentteihin
Helppo käyttää: ruuvit kierretään paikoilleen, rivityspikaliiitin lyödään paikalleen ja kaapit vedetään yhteen ja kiinnitetään.
Ylimääräinen asennustaso rivitettyjen kaappien väliin esimerkiksi kaapelikourujen asentamiseksi
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
0,6 kg
Bruttopaino
0,705 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177942332
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
VX rivityspikaliitin, 6 kpl
Dokumentaatiot
Ohjeet