Voidaan käyttää rivitykseen kaapin mitoista riippumatta. Tiiviste painetaan rungon profiiliin ja se voidaan irrottaa aina yksinkertaisesti ja jälkiä jättämättä. Uudelleenkäyttö on mahdollista ja ongelmatonta.
- Til.nro:
- VX 8617507
- Tuotekuvaus
- Voidaan käyttää rivitykseen kaapin mitoista riippumatta. Tiiviste painetaan rungon profiiliin ja se voidaan irrottaa aina yksinkertaisesti ja jälkiä jättämättä. Uudelleenkäyttö on mahdollista ja ongelmatonta.
- Materiaali
- EPDM
- Toimitus
- 1 rulla = 8 m
- Pituus
- 8 000 mm
- Mitat
- Pituus: 8.000 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,46 kg
- Bruttopaino
- 0,56 kg
- Tullitariffinimike
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- VX rivitystiiviste, 8 m