Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.
- Til.nro:
- TS 8700140
- Tuotekuvaus
- Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Selät vastakkain rivitetyissä kaapeissa profiili voidaan asentaa myös kaappien leveyssuunnassa.
- Käyttö on mahdollista myös pölysuojalistan kanssa.
- Helppo lyhentää muita mittoja varten.
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
TS
TS IT
Syvyys: = 400 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,21 kg
- Bruttopaino
- 0,25 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177300156
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- TS peiteprofiili katolle, TS/VX, syvyydelle 400 mm, RST (AISI304)
- Dokumentaatiot
- Info sheet