Rivityspeiteprofiili ylös VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 8700160

Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.

Til.nro:
TS 8700160
Tuotekuvaus
Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Selät vastakkain rivitetyissä kaapeissa profiili voidaan asentaa myös kaappien leveyssuunnassa.
Käyttö on mahdollista myös pölysuojalistan kanssa.
Helppo lyhentää muita mittoja varten.
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
TS
TS IT
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,33 kg
Bruttopaino
0,38 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177300132
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
TS peiteprofiili katolle, TS/VX, syvyydelle 600 mm, RST (AISI304)
Dokumentaatiot
Info sheet