Rivityspeiteprofiili ylös VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 8800825

Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.

Til.nro:
TS 8800825
Tuotekuvaus
Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Selät vastakkain rivitetyissä kaapeissa profiili voidaan asentaa myös kaappien leveyssuunnassa.
Käyttö on mahdollista myös pölysuojalistan kanssa.
Helppo lyhentää muita mittoja varten.
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
TS
TS IT
Syvyys: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,11 kg
Bruttopaino
0,121 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177683051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
TS peiteprofiili katolle, TS/VX, syvyydelle 1200 mm, RAL7035
Dokumentaatiot
Info sheet