Rivityspeiteprofiili ylös VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 8800845

Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.

Til.nro:
TS 8800845
Tuotekuvaus
Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Selät vastakkain rivitetyissä kaapeissa profiili voidaan asentaa myös kaappien leveyssuunnassa.
Käyttö on mahdollista myös pölysuojalistan kanssa.
Helppo lyhentää muita mittoja varten.
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
TS
TS IT
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,045 kg
Bruttopaino
0,049 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177683013
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
TS peiteprofiili katolle, TS/VX, syvyydelle 400 mm, RAL7035
Dokumentaatiot
Info sheet