Rivityspeiteprofiili ylös VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle

Til.nro: TS 8800865

Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.

Til.nro:
TS 8800865
Tuotekuvaus
Peittää kahden rivitetyn kaapin kattolevyjen väliin jäävän raon ja estää lian ja veden kertymisen rivitystiivisteen päälle.
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Selät vastakkain rivitetyissä kaapeissa profiili voidaan asentaa myös kaappien leveyssuunnassa.
Käyttö on mahdollista myös pölysuojalistan kanssa.
Helppo lyhentää muita mittoja varten.
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
TS
TS IT
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,06 kg
Bruttopaino
0,081 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177683037
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
TS peiteprofiili katolle, TS/VX, syvyydelle 600 mm, RAL7035
Dokumentaatiot
Info sheet