Rivityskiinnike, ulkopuolelle, 9 mm VX:lle, VX IT:lle, TS IT/TS IT:lle ml. sivuseinät

Til.nro: TS 7824540

Ruuvikiinnitteisillä tai lukittavilla sivuseinillä varustettujen kaappien rivitykseen jälkikäteen.

Til.nro:
TS 7824540
Tuotekuvaus
Ruuvikiinnitteisillä tai lukittavilla sivuseinillä varustettujen kaappien rivitykseen jälkikäteen.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177345461
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
DK Kotelokiinnike, Koteloiden jälkikäteen tapahtuvaan kotelointiin, jossa on ruuvikiinnitteiset tai lukittavat sivupaneelit, Ulkoinen asennus, TS, TS IT -laitteille
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat