Raon tasaamiseen sivuseinien välissä, kun kaapit rivitetään selät vastakkain. Tarkoitettu 2200 mm korkeille tai sitä matalammille kaapeille.
- Til.nro:
- SZ 8800870
- Tuotekuvaus
- Raon tasaamiseen sivuseinien välissä, kun kaapit rivitetään selät vastakkain.
- Materiaali
- Peiteprofiili: Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS
Korkeus: ≤ 2.200 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,54 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177683068
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- Peitelevy pystysuunt.rivitys 2200mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet