Rivityspala, sisäpuolinen VX, VX IT

Til.nro: VX 8617501

Joustavasti asemoitavissa ja kattavasti rivityspaikalle asennettavissa. Sivuttainen asennus mahdollistaa lisätilaa muiden komponenttien asennuksille.

Til.nro:
VX 8617501
Hyödyt
Sivuasennus luo tukevan asennuspinnan profiilia vasten, myös päältä asennus on mahdollista. Tällä vältetään törmäykset asennettuihin komponentteihin.
Asennettavissa rivitysalueen joka kohtaan
Materiaali
Painevalettu sinkki
Toimitus
Rivityspala, sisäpuolinen
Rivitystiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Sellaisten kaappien rivitykseen, joiden leveys/syvyys >800 mm, tarvitaan 2 VP:tä asennusta varten
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
0,822 kg
Bruttopaino
0,86 kg
Tullitariffinimike
76169990
EAN
4028177919334
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
VX rivityspala kaapin sisäpuolelle, sisältää rivitystiivisteen, 6 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet