Rivityskiinnike, ulkopuolelle VX, VX IT

Til.nro: VX 8617502

Asennus kaapin pystyprofiileihin ulkoapäin.

Til.nro:
VX 8617502
Tuotekuvaus
Asennus kaapin pystyprofiileihin ulkoapäin.
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
Rivityskiinnike, ulkopuolelle
Rivitystiiviste
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
1 VP riittää yhteen rivitykseen
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55
Pakkausyksikkö
6 kpl
Nettopaino
0,78 kg
Bruttopaino
0,813 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177919341
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
VX rivityskiinnike kaapin ulkopuolelle ,sisältää rivitystiivisteen, 6 kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet
Load brochure
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat