Peitelevy rivitykseen, pystysuuntainen

Til.nro: VX 8800875

Raon tasaamiseen sivuseinien välissä, kun kaapit rivitetään selät vastakkain. Tarkoitettu 2200 mm korkeille tai sitä matalammille kaapeille.

Til.nro:
VX 8800875
Tuotekuvaus
Raon tasaamiseen sivuseinien välissä, kun kaapit rivitetään selät vastakkain. Tarkoitettu 2200 mm korkeille tai sitä matalammille kaapeille.
Materiaali
Peiteprofiili: Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Sopii:
Kaappityyppi: VX
Korkeus: ≤ 2.200 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,44 kg
Bruttopaino
0,48 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177924840
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Tuotekuvaus
VX peiteprofiili pystyyn, pituus 2200 mm, 2 kpl, RAL7035
Dokumentaatiot
Info sheet