Kiinnitys ulkopintaan – jos esiasennettu – kantta ei tarvitse poistaa.
- Til.nro:
- GA 9121160
- Tuotekuvaus
- Kiinnitys ulkopintaan – jos esiasennettu – kantta ei tarvitse poistaa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Sopii:
- Kaappityyppi: GA
Korkeus: = 160 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,2 kg
- Bruttopaino
- 0,232 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- GA seinäkiinnike, kotelon korkeudelle 160 mm, 2 kpl