Seinäkiinnike GA:lle

Til.nro: GA 9121230

Kiinnitys ulkopintaan – jos esiasennettu – kantta ei tarvitse poistaa.

Til.nro:
GA 9121230
Tuotekuvaus
Kiinnitys ulkopintaan – jos esiasennettu – kantta ei tarvitse poistaa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Sopii:
Kaappityyppi: GA
Korkeus: ≥ 230 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,26 kg
Bruttopaino
0,287 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177154520
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
GA seinäkiinnike, kotelon korkeudelle 230 mm, 2 kpl