Seinävälike HD jättää tilaa puhdistusta varten myös kaapin taakse.
- Til.nro:
- HD 4000100
- Hyödyt
- Jättää tilaa puhdistusta varten myös kaapin taakse.
- Lyhyempi asennusaika, koska tiiviste on seinäkiinnikkeessä kiinni.
- Parempi hygieniavarmuus kontrolloimattoman tyhjän tilan tai kaapin ja seinän välisen raon jäädessä pois.
- Asennetaan seinään joko kaapin sisäpuolelta kiinnitysreiän (maks. M8) kautta tai takaa integroidun M10-kierteen avulla
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
- Etäisyys seinässä
- 50 mm
- Ohje
- Riittävän vakaaseen seinäasennukseen tarvitaan kotelon koosta riippuen jopa neljä seinäetäisyyspidikettä
- Sopii:
- Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,39 kg
- Bruttopaino
- 0,393 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- HD-seinäkiinnike 50mm, 1.4301
- Dokumentaatiot
- Info sheet