Seinäkiinnikkeen kiinnitys kaappiin ulkopuolelta. Etäisyys seinästä 30 mm.
- Til.nro:
- KS 9266000
- Tuotekuvaus
- Jättää kotelon ja seinän väliin 30 mm raon.
- Materiaali
- Lasikuituvahvistettu polyamidi ja lisätty grafiitti
- Väri
- Värisävy RAL 9011
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet koteloon asennusta varten
- Asennusmahdollisuudet
- Seinäkiinnikkeen kiinnitys kaappiin ulkopuolelta.
- Ohje tilausnumerosta
- Ex-käyttöön
- Sopii:
- Kaappityyppi: KS
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,232 kg
- Bruttopaino
- 0,235 kg
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177138483
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- Seinäkiinnikkeet 4 kpl