Teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä tehtyjen koteloiden kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SZ 2505510
- Tuotekuvaus
- Teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä tehtyjen koteloiden kiinnitykseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet koteloon asennusta varten
- Ohje
- Lisäaukkoja tehtävä koteloon
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
KX
Seinäkotelo AX, 3-osainen - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177663510
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ seinäkiinnityskulma AX/KX RAL7035 4kpl
- Sertifikaatit
- Kotelointiluokka