Teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä tehtyjen koteloiden kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SZ 2583010
- Tuotekuvaus
- Teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä tehtyjen koteloiden kiinnitykseen.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet koteloon asennusta varten
- Ohje
- Lisäaukkoja tehtävä koteloon
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
KX - Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,28 kg
- Bruttopaino
- 0,378 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73182900
- EAN
- 4028177663527
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- SZ seinäkiinnityskulma, AX/KX kotelolle, RST (AISI304), 4kpl
- Sertifikaatit
- Kotelointiluokka