Käännettävä seinäkiinnike asennettavaksi Compact-Panelin ja vaaka- tai pystypintojen väliin.
- Til.nro:
- CP 6341000
- Tuotekuvaus
- Compact-Panelin ja vaaka- tai pystypintojen väliin.
- Materiaali
- Seinäkiinnike: teräslevy
Sormiruuvi: Teräs, sormipyörä muovia - Toimitus
- Sis. sormiruuvin ja asennustarvikkeet Compact-Paneliin asentamista varten.
- Rotation angle/swivel area
- 180° säädettävissä 7,2°:n välein.
- Sopii:
- Kaappityyppi: Compact-Panel
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,36 kg
- Bruttopaino
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Tuotekuvaus
- CP seinäkiinnike, käännettävä, 2kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet