Seinäkiinnike AX-teräslevylle, KX-teräslevylle, AX IT:lle, EL:lle

Til.nro: AX 2503020

Ihanteellinen kätevään seinäkoteloiden yksinasennukseen myös ahtaissa tiloissa.

Til.nro:
AX 2503020
Tuotekuvaus
Ihanteellinen kätevään seinäkoteloiden yksinasennukseen myös ahtaissa tiloissa.
Hyödyt
Ruuvikiinnitys takaa itseporautuvilla ruuveilla kotelon läpi
Seinäkiinnike on helppo ripustaa seinälle esiasennettuun ruuviin
Erilaisten asennustapojen avulla seinäkiinnityksen voi mukauttaa olosuhteiden mukaan
Itseporautuvan ruuvin vaihtoehtona pidikkeen voi kiinnittää myös sisäpuolelta ruuvilla ja mutterilla
Lisäksi mahdollisuus mutterikiinnitykseen dynaamisilla sovelluksilla.
Materiaali
Teräslevy, sinkitty
Toimitus
Seinäkiinnike
Peitetulpat
Sis. kiinnitystarvikkeet
Etäisyys seinässä
40 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX teräslevy
KX teräslevy
AX IT
EL
Seinäkotelo AX, 3-osainen
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
0,56 kg
Bruttopaino
0,568 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83025000
EAN
4028177938274
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
AX seinäkiinnike AX/KX 40mm 4kpl
Hyväksynnät
DNV
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet