Ruostumattomien AX- ja KX-teräslevykoteloiden kiinnitykseen.
- Til.nro:
- SZ 2433510
- Tuotekuvaus
- Ruostumattomien AX- ja KX-koteloiden kiinnitykseen.
- Hyödyt
- Seinäkiinnike on helppo ripustaa seinälle esiasennettuun ruuviin
- Erilaisten asennustapojen avulla seinäkiinnityksen voi mukauttaa olosuhteiden mukaan
- Tarvittaessa pidike voidaan varustaa peitelevyllä
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
- Toimitus
- Seinäkiinnike
Peitetulpat
Sis. kiinnitystarvikkeet - Etäisyys seinässä
- 20 mm
- Ohje
- Kotelointiluokan ja hygieniasyiden takia ruostumattomissa koteloissa ei ole reikiä seinäkiinnitystä varten.
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX ruostumaton teräs
KX ruostumaton teräs - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,428 kg
- Tullitariffinimike
- 83025000
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- AX seinäkiinnike AX/KX koteloille, etäisyys seinästä 20 mm, HST (AISI316L), 4 kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Load brochure
- Ohjeet