Syöttöjännite: 100–240 V AC 50/60 Hz
- Til.nro:
- SZ 4139140
- Rakenne
- ilman ovikytkintä
- Toimitus
- Komfort-valaisin
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Sis. kiinnitystarvikkeet - Nimellisteho
- 14 W
- Ballast
- Elektroninen (monijännite)
- Liitäntämahdollisuudet
- Syöttö pistokeliittimen kautta
- Ovikytkin
- Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
- Valonlähde
- Loisteputki, kanta G13
- Suojausluokka
- I (suojajohdin)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/ovikytkin
- Light cover
- Kyllä
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 500 V DC/1s
- Asennusmahdollisuudet
- TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
- TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS
- SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS
- SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
- AE, CM, TP: yleiskulmalla
- AE: kiskolla sisärakenteita varten
- Mitat
- Leveys: 452 mm
Korkeus: 117 mm
Syvyys: 50 mm - Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...45 °C
- Pistorasiat
- D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pistorasiatyyppi
- D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/4)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,2 kg
- Bruttopaino
- 1,243 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177092327
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
- Valaisin 14W 230V 50hz 475mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet