Ohjauskaapin valot eristetyllä muovikotelolla, liiketunnistin ja syöttöjännite 110–240 V AC 50/60 Hz.
- Til.nro:
- SZ 4155110
- Tuotekuvaus
- Kompakti loisteputki 18 W, suuri valoteho.
- Hyödyt
- Helppo ja nopea asennus
- Materiaali
- Muovi
- Toimitus
- Yleisvalaisin
Integroitu liiketunnistin
Valonlähde
Valonlähteen suojus
Sis. kiinnitystarvikkeet - Nimellisteho
- 18 W
- Ballast
- Elektroninen (monijännite)
- Liitäntämahdollisuudet
- Syöttö pistokeliittimen kautta
- Läpijohdotus (valaisinrivien toteutus)
- Integrated motion sensor
- Kyllä
- Valonlähde
- Kompakti loisteputki, kanta 2G11
- Suojausluokka
- I (suojajohdin)
- Kytkin (tyyppi)
- Integroitu, päällä/pois/liikkeenilmaisinkäyttö
- Light cover
- Kyllä
- Valaisimen asennustapa
- Ruuvikiinnitys
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 2500 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 250 V AC
- Asennusmahdollisuudet
- TS-vaakaprofiili kattokehyksistä: suora
- TS- ja SE-pystyprofiili: sovitinkulmalla TS
- SE-profiili kattorungon edessä ja takana: sovitinkulma TS
- SE-profiili kattokehyksen sivulla: suora
- AE, CM, TP: yleiskulmalla
- AE: kiskolla sisärakenteita varten
- Mitat
- Leveys: 345 mm
Korkeus: 95 mm
Syvyys: 55 mm - Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...45 °C
- Pistorasiat
- 1 x D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
- Varastointilämpötila-alue
- -20 °C...70 °C
- Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pistorasiatyyppi
- D, Schuko (tyyppi F, CEE 7/3)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,714 kg
- Bruttopaino
- 0,92 kg
- Tullitariffinimike
- 94054990
- EAN
- 4028177679832
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Tuotekuvaus
- Valaisin pistoras. 110-240VAC 50/60Hz
- Dokumentaatiot
- Ohjeet