Järjestelmävalaisin LED

Til.nro: SZ 2500312

LED-järjestelmävalaisin – ensimmäinen erityisesti kytkentäkaappiin suunniteltu valaisin! Innovatiivisin LED-tekniikka takaa, että taaimmaisessakin kulmassa on riittävästi valoa.

Til.nro:
SZ 2500312
Rakenne
pistorasian ja liiketunnistimen kanssa
Hyödyt
Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa
Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys
Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
Rakenne
Liikkeentunnistin
Pistorasia
90° kääntyvä pistoliitin
Valojen suunnan asettaminen
Valon jakauman asettaminen
Materiaali
Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: polykarbonaattia
Valaisimen päät: PC-ABS
Väri
Kotelo: RAL 7016
Toimitus
Sis. Kiinnitysruuvit
Nimellisteho
13 W
Liitäntämahdollisuudet
Virransyöttö, 3-vaiheinen
Läpijohdotus, 3-vaiheinen
Motion detector
Kyllä
Overvoltage category
II
Suojausluokka
II (suojaeristetty)
Valaisimen asennustapa
Ruuvikiinnitys
Klipsikiinnitys
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Nimelliseristysjännite
300 V AC
Asennusmahdollisuudet
Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako
Valovirta
1 200 lm
Valon väri
4 000 K (neutraali valkoinen)
Ohje
Liitäntätarvikkeet tilattava erikseen
Mitat
Leveys: 437 mm
Korkeus: 85 mm
Syvyys: 44 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...55 °C
Pistorasiat
F/B (tyyppi E, CEE 7/5)
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pistorasiatyyppi
F/B (tyyppi E, CEE 7/5)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,63 kg
Bruttopaino
0,707 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
16,7
Tullitariffinimike
94054990
EAN
4028177811300
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Tuotekuvaus
SZ LED-järjestelmävalaisin, 1200 lm, pituus 437 mm, 100-230 V, liiketunnistimella
Hyväksynnät
ENEC
Selitykset
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Energy efficiency label
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot