Pistorasia LED-kaappivalaisimelle

Til.nro: SZ 2500715

Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.

Til.nro:
SZ 2500715
Tuotekuvaus
Yhdessä LED-järjestelmävalaisimen kanssa pistorasia muodostaa joustavan rakennussarjan kansainväliseen käyttöön.
Hyödyt
Samat liitäntäosat kuin LED-järjestelmävalaisimissa
Peräkkäisliitäntäkelpoinen LED-järjestelmävalaisimien kanssa
Joustava asennus koko kaappiin ja ovikehykseen mahdollinen
Pistorasian ergonominen sijainti pinnoilla
Ei ylimääräisiä johdotustöitä LED-järjestelmävalaisimen yksinkertaisen liitäntätekniikan ansiosta
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7016
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Liitäntämahdollisuudet
Virransyöttö, 3-vaiheinen
Läpijohdotus, 3-vaiheinen
Ohje
Käytön mukaan tarvitaan läpijohdotus tai 3-napainen syöttö
Mitat
Leveys: 163 mm
Korkeus: 68 mm
Syvyys: 43,5 mm
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...55 °C
Pistorasiat
CN (tyyppi I, GB 1002)
Nimelliskäyttöjännite
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,26 kg
Bruttopaino
0,274 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6
Tullitariffinimike
85366990
EAN
4028177956834
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Tuotekuvaus
SZ socket box for LED system light, with socket for China,
Hyväksynnät
CQC-CCC
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet