sisältää asennustarvikkeet, liitäntäjohdoin tai ilman.
- Til.nro:
- SZ 4127010
- Rakenne
- ilman liitäntäkaapelia
- Ohje
- Asennus VX IT -kaappiin vain ovikytkimen VX-asennuskulman kanssa
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 6000 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 400 V AC
- Asennusmahdollisuudet
- LED-kaappivalaisimelle
- standardi- ja Komfort-valaisimille ilman integroitua ovikytkintä
- jäähdyttimiin ja ilma-vesi-lämmönvaihtimiin
- Sähköliitäntä
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 40
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,068 kg
- Bruttopaino
- 0,076 kg
- Tullitariffinimike
- 85365019
- EAN
- 4028177497740
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- SZ ovikytkin, ilman liitäntäkaapelia, UL-hyväksytty
- Dokumentaatiot
- Ohjeet