sisältää asennustarvikkeet, liitäntäjohdoin tai ilman.
- Til.nro:
- SZ 4127210
- Rakenne
- Kääntövivulla kääntökehyksille, ilman liitäntäjohtoa
- Toimintotapa
- Keinuvipua liikuttaa teräslevy- tai laiteoven runko toimitukseen sisältyvän adapterin kautta.
- Ohje
- Asennus VX IT -kaappiin vain ovikytkimen VX-asennuskulman kanssa
- Nimellissyöksyjännite vaihe vaihetta kohden
- 6000 V AC
- Nimelliseristysjännite
- 400 V AC
- Asennusmahdollisuudet
- TS-kaapeille suurella kääntökehyksellä.
- vakio- ja Komfort-valoille
- Sähköliitäntä
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 40
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,231 kg
- Bruttopaino
- 0,235 kg
- Tullitariffinimike
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- SZ Ovikytkin - iso kääntökeh., UL
- Dokumentaatiot
- Ohjeet