Liitäntäkaapeli

Til.nro: SZ 2500410

LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.

Til.nro:
SZ 2500410
Rakenne
Syöttö, 2-napainen (liittimellä, ilman pistoketta)
Tuotekuvaus
LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
Väri
Musta
Pituus
3 000 mm
AWG
AWG 18
Ohje
Napaisuuden merkintä: 1 = + / 2 = -
Normit
Verkkoliitäntäjohtimet: AVLV2
Verkkoliitännän pistokeliitin ECBT2
Mitat
Pituus: 3.000 mm
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,95 kg
Bruttopaino
1,046 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177809109
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
SZ liitäntäkaapeli, 2-napainen, 24 V DC, pituus 3000 mm, 5 kpl
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Valmistajan vakuutus
Dokumentaatiot
Safety instructions