LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Til.nro:
- SZ 2500440
- Rakenne
- Läpijohdotus, 2-napainen (liittimellä ja pistokkeella)
- Tuotekuvaus
- LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Väri
- Musta
- Pituus
- 1 000 mm
- AWG
- AWG 18
- Normit
- Verkkoliitäntäjohtimet: AVLV2
- Verkkoliitännän pistokeliitin ECBT2
- Mitat
- Pituus: 1.000 mm
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Pakkausyksikkö
- 5 kpl
- Nettopaino
- 0,34 kg
- Bruttopaino
- 0,371 kg
- Tullitariffinimike
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Tuotekuvaus
- SZ liitäntäkaapeli, läpijohdotukseen, 2-napainen, 24 V DC, pituus 1000 mm, 5 kpl
- Dokumentaatiot
- Safety instructions