LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Til.nro:
- SZ 2500460
- Rakenne
- liitäntäkaapelilla
- Tuotekuvaus
- LED-järjestelmävalojen nopeaan ja helppoon asennukseen.
- Väri
- Musta
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Poikkipinta-ala
- 0,75 mm²
- Pituus
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Mitat
- Leveys: 31 mm
Korkeus: 78 mm
Syvyys: 30 mm
Pituus: 800 mm - Sähköliitäntä
- 2,5 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,09 kg
- Bruttopaino
- 0,108 kg
- Tullitariffinimike
- 85365019
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Tuotekuvaus
- SZ Door-operated switch, with connection wire, L: 800 mm, black
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions
- Tietolehdet
- Graphics