Liitäntäkaapeli LED-IT-järjestelmävalaisimeen

Til.nro: DK 7859010

Liitäntä- ja jatkokaapeli erilaisilla pistoke- ja liitintyypeillä.

Til.nro:
DK 7859010
Rakenne
Euro-pistoke EN 50075, CEE 7/16, tyyppi: H05VV-F, 2 x 0,75 mm²
Tuotekuvaus
IT-järjestelmän LED valaisimien nopeaan ja helppoon asennukseen.
Väri
musta
Liitäntäkaapeliin pituus
2 000 mm
Ohje
Pistokevalmiita liitäntäjohtoja voi käyttää ainoastaan LED-IT-järjestelmävalaisimen kanssa.
Käyttö Rittalin muiden järjestelmävalaisimien tai ulkopuolisten valmistajien tuotteiden kanssa ei ole sallittua
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,15 kg
Bruttopaino
0,152 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177815643
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Tuotekuvaus
DK Verkkokaapeli europistokkeella IT LED-järjestelmävalo 7859.000
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus